(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツルハシ(柄のみ)900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツルハシ(柄のみ)900

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,966円
税込価格
3,263円

【特長】・本格鍛造品です。・品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。【商品仕様】・全長...

詳細情報を確認する

型番

61-3333-85 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3333-85

1個

2,966( 3,263円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本格鍛造品です。
・品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。
【商品仕様】
・全長(mm):900
・適合:B25G・R2G
・質量(kg):0.9
・楢材
・用途:さく岩、道路工事、鉄道工事。
・生産国:中国
・重量:0.9kg
・メーカー型番:RH90NS
・コード番号:177-6592

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツルハシ(柄のみ)900

ツルハシ(柄のみ)900

    2連伸縮梯子スカイライナー

    2連伸縮梯子スカイライナー

      枝打はしご EH型

      枝打はしご EH型

        避難用ロープはしご EK型9m

        避難用ロープはしご EK型9m

          モンキークライマー専用はしご

          モンキークライマー専用はしご

            メーカー アズワン ナカオ 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業
            通常価格 2,966円 41,124円 17,304円 29,900円 36,581円
            通常出荷日 8日目   4日目~   4日目   7日目   4日目  

            ツルハシ(柄のみ)900のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました