(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック MR-1518DJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルラック MR-1518DJ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,247円
税込単価
44,272円

【特長】・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    600~
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • 素材:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 幅×奥行×高さ:
    1500×610×1790

型番

61-0425-95 解除

Loading...

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。大型のAV機器やキッチン家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):1500mm
・商品サイズ(D):610mm
・商品サイズ(H):1790mm
・重量:28000g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0425-95

1個

40,247( 44,272円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。大型のAV機器やキッチン家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):1500mm
・商品サイズ(D):610mm
・商品サイズ(H):1790mm
・重量:28000g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルラック MR-1518DJの型番61-0425-95のページです。
型番61-0425-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック MR-1518DJ

メタルラック MR-1518DJ

    メタルラック MR-1218DJ

    メタルラック MR-1218DJ

      メタルラック MR-1215J

      メタルラック MR-1215J

        メタルラック MR-1515J

        メタルラック MR-1515J

          メタルミニ突っ張りラック MTO-8021TP

          メタルミニ突っ張りラック MTO-8021TP

            メタルラック MR-1518J

            メタルラック MR-1518J

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 40,247円 29,711円 18,099円 24,882円 12,065円 30,700円
              通常出荷日 11日目   9日目   14日目   9日目   9日目   19日目  
              商品タイプ ラック ラック ラック ラック ラック -
              間口(mm) 1500 1200 1200 1500 611~899 -
              奥行(mm) 600~ 600~ 450~460 450~460 301~449 -
              高さ(mm) 1501~1799 1501~1799 1501~1799 1501~1799 1800~ -
              素材 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚・ポール:スチール(クロムメッキ)、アジャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 -

              メタルラック MR-1518DJのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました