(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック MR-1515J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルラック MR-1515J

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,882円
税込単価
27,370円

【特長】・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    450~460
  • 高さ(mm):
    1501~1799
  • 素材:
    棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
  • 幅×奥行×高さ:
    1500×460×1510

型番

61-0425-92 解除

Loading...

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。幅約150cmと収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):1500mm
・商品サイズ(D):460mm
・商品サイズ(H):1510mm
・重量:33700g
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプラック間口(mm)1500
奥行(mm)450~460高さ(mm)1501~1799
素材棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂幅×奥行×高さ1500×460×1510

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0425-92

1個

24,882( 27,370円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムメッキ仕上げのラックです。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。幅約150cmと収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。
【商品仕様】
・素材:棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
・商品サイズ(W):1500mm
・商品サイズ(D):460mm
・商品サイズ(H):1510mm
・重量:33700g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルラック MR-1515Jの型番61-0425-92のページです。
型番61-0425-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルラック MR-1515J

メタルラック MR-1515J

    メタルラック MR-1518J

    メタルラック MR-1518J

      メタルラック

      メタルラック

        メタルラック MR-1215J

        メタルラック MR-1215J

          メタルラック MR-1218DJ

          メタルラック MR-1218DJ

            メタルラック MR-1518DJ

            メタルラック MR-1518DJ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 24,882円 30,700円 8,670円 18,099円 29,711円 40,247円
              通常出荷日 9日目   19日目   1日目~   14日目   9日目   11日目  
              商品タイプ ラック - - ラック ラック ラック
              間口(mm) 1500 - - 1200 1200 1500
              奥行(mm) 450~460 - - 450~460 600~ 600~
              高さ(mm) 1501~1799 - - 1501~1799 1501~1799 1501~1799
              素材 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 - - 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂

              メタルラック MR-1515Jのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト