(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,478円 ~ 31,361円
税込価格
32,426円 ~ 34,497円

【特長】・温湿度変換器SK-RHCシリーズ用オプションセンサです。

詳細情報を確認する

  • 温度センサ:
    サーミスタ
  • 本体部材質:
    ABS樹脂
  • 湿度センサ:
    高分子抵抗変化型湿度センサ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
重量
詳細
商品詳細種別
コード番号
寸法
コード材質
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
精度±0.5℃(at20~30℃)±1.0(左記以外)/±3%Rh(30~90%Rhat20~30℃)
SK-RHCS-1
約42g
温湿度一体型
一体型
8921-00
(W)29×(H)121×(D)24mm(突起物除く)
-
-10~60.0℃、20.0~95.0%(at23℃)

1個

29,478( 32,426円 )

-

  • 注文停止中
精度±0.5℃(at20~30℃)±1.0(左記以外)/±3%Rh(30~90%Rhat20~30℃)
SK-RHCS-2
約228g
温湿度分離型
分離型
8922-00
約(W)29 x (H)107 x (D)24mm (突起部除く) 先端部φ19×(l)118.5mmコード5m
PVC樹脂
-10~60.0℃、20.0~95.0%(at23℃)

1個

31,361( 34,497円 )

-

  • 注文停止中
精度±0.7℃(at20~30℃)±1.2(左記以外)/±4%Rh(30~90%Rhat20~30℃)
SK-RHCS-3
約87g
温湿度分離型
分離型
8922-10
先端部φ6×(l)35mmコード1.5m
PVC樹脂
-10~60.0℃、25.0~95.0%(at23℃)

1個

30,406( 33,447円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温湿度変換器SK-RHCシリーズ用オプションセンサです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズ

温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズ

    データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ

    データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ

      データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温度タイプ SK-LT2シリーズ

      データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温度タイプ SK-LT2シリーズ

        時計・温湿度計 TC-016W

        時計・温湿度計 TC-016W

          T&D 温湿度センサ THA-3001

          T&D 温湿度センサ THA-3001

            放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

            放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

              メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 三商 エスコ
              通常価格 29,478円 9,300円 6,100円 4,200円 7,878円 61,830円
              通常出荷日 10日目~   1日目~   7日目~   2日目   2日目   2日目  
              温度センサ サーミスタ サーミスタ - - - -
              本体部材質 ABS樹脂 - ABS樹脂 - - -
              湿度センサ 高分子抵抗変化型湿度センサ 高分子抵抗変化型湿度センサ - - - -

              温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました