(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーブンメータ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーブンメータ-

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【特長】・オーブン料理専用の温度計です。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    1726-20

型番

61-0065-73 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0065-73

1個

2,800( 3,080円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーブン料理専用の温度計です。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
・電源不要でエコな製品です
【商品仕様】
・型番:1726-20
・測定範囲:0~300℃
・測定精度:±10℃
・本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)
・寸法/質量:φ62×67mm/約40g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーブンメータ-の型番61-0065-73のページです。
型番61-0065-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーブンメータ-

オーブンメータ-

    温湿度計 チャーミー P-2

    温湿度計 チャーミー P-2

      バイメタル式温度計 BM-T-100シリーズ

      バイメタル式温度計 BM-T-100シリーズ

        メーカー アズワン シンワ測定 アズワン
        通常価格 2,800円 2,200円 10,000円
        通常出荷日 15日目   1日目   7日目~  
        メーカー型番 1726-20 - BM-T-100P

        オーブンメータ-のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました