(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,370円
税込単価
9,207円

【仕様】・品番:LK-300・タイプ:熱電対 Kタイプ・測定範囲:-160~+...

詳細情報を確認する

型番

110-37202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-37202

1個

8,370( 9,207円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:LK-300
・タイプ:熱電対 Kタイプ
・測定範囲:-160~+300℃
【用途】:液体温度測定用
・測定範囲-160~+300℃ 液体温度測定用
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300の型番110-37202のページです。
型番110-37202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300

センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300

    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800

    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800

      センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800W

      センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800W

        センサー(熱電対 Kタイプ) LK-700

        センサー(熱電対 Kタイプ) LK-700

          センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250

          センサー(熱電対 Kタイプ) LK-250

            センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

            センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

              デジタル温度計用センサー LK-300S

              デジタル温度計用センサー LK-300S

                佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

                佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

                  K熱電対気体用温度プローブ

                  K熱電対気体用温度プローブ

                    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                      K熱電対輻射熱プローブ

                      K熱電対輻射熱プローブ

                        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                          K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                          K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 三商 佐藤計量器製作所 テストー テストー テストー テストー テストー
                            通常価格 8,370円 11,661円 15,674円 11,479円 16,925円 20,193円 9,700円 15,685円 14,000円 14,000円 87,479円 24,999円 17,000円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   2日目   4日目   7日目   7日目   7日目   8日目   7日目  

                            センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました