(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボ缶 LC-02R 2L

ラボ缶 LC-02R 2L (カタログ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円 20,075円
税込単価
24,200円 22,083円

【特長】・ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。・パッキン付のネジフタで密...

詳細情報を確認する

型番

301-0000192 解除

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301-0000192

1個

22,000円

20,075

( 22,083円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。
・パッキン付のネジフタで密閉できます。
・270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
・蓋内側のパッキンは取替え可能となっており、長い期間ご使用頂けます。(別売)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボ缶 LC-02R 2Lの型番301-0000192のページです。
型番301-0000192に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボ缶 LC-02R 2L

ラボ缶 LC-02R 2L

    そるべん缶 SSC-01 1L

    そるべん缶 SSC-01 1L

      そるべん缶 SSC-03/SSC-05

      そるべん缶 SSC-03/SSC-05

        カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

        カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

          大型ステンビーカー

          大型ステンビーカー

            把手付密封タンク

            把手付密封タンク

              保存容器 レギュラータイプ 小 150ml

              保存容器 レギュラータイプ 小 150ml

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン ケニス 三商
                通常価格 22,000円 29,000円 31,000円 17,500円 4,457円 17,700円 1,080円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目   1日目~   11日目   2日目  

                タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト