(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,939円
税込単価
14,233円

【仕様】・品番:インパ10・サイズ:0.1×750×1250mm・入数:50枚...

詳細情報を確認する

型番

111-56256 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

111-56256

1個

12,939( 14,233円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:インパ10
・サイズ:0.1×750×1250mm
・入数:50枚入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入の型番111-56256のページです。
型番111-56256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入

PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入

    PE袋 中50 0.05×550×850mm200枚入

    PE袋 中50 0.05×550×850mm200枚入

      ポリ規格袋 #19ポリ袋 0.03×500×700 500枚入

      ポリ規格袋 #19ポリ袋 0.03×500×700 500枚入

        PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入

        PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 12,939円 12,225円 14,279円 23,201円
          通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目  

          PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました