(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEフィルター(ストレートユニオン付) 12φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFEフィルター(ストレートユニオン付) 12φ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【仕様】・フィルター外径:12φ・適用外径:12φ・孔径:約5~10μ【特長】...

詳細情報を確認する

型番

110-48245 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110-48245

1個

14,000( 15,400円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フィルター外径:12φ
・適用外径:12φ
・孔径:約5~10μ
【特長】
・PTFE100%を特殊成形した製品です。
・使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEフィルター(ストレートユニオン付) 12φの型番110-48245のページです。
型番110-48245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEフィルター(ストレートユニオン付) 12φ

PTFEフィルター(ストレートユニオン付) 12φ

    PTFEフィルター(ストレートユニオン付)

    PTFEフィルター(ストレートユニオン付)

      PTFEフィルター(ユニオンエルボー付) 12φ

      PTFEフィルター(ユニオンエルボー付) 12φ

        PTFEフィルター(ユニオンエルボー付)

        PTFEフィルター(ユニオンエルボー付)

          PTFEボールフィルター 20φ

          PTFEボールフィルター 20φ

            PTFEボールフィルター

            PTFEボールフィルター

              PTFEフィルター接続 丸タイプ

              PTFEフィルター接続 丸タイプ

                PTFEフィルターメネジ角タイプ30×30×20mm

                PTFEフィルターメネジ角タイプ30×30×20mm

                  PTFEフィルター メネジ RC1/4 角タイプ

                  PTFEフィルター メネジ RC1/4 角タイプ

                    PTFEフィルターメネジ丸タイプ RC1/4

                    PTFEフィルターメネジ丸タイプ RC1/4

                      PTFEフィルター接続角タイプ 8φ

                      PTFEフィルター接続角タイプ 8φ

                        PTFEフィルター接続角タイプ 6φ

                        PTFEフィルター接続角タイプ 6φ

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                          通常価格 14,000円 11,600円 14,800円 12,750円 6,563円 6,000円 17,800円 14,500円 16,000円 10,000円 23,500円 23,000円
                          通常出荷日 10日目   5日目~   10日目   9日目   5日目   5日目   8日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目  

                          PTFEフィルター(ストレートユニオン付) 12φのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました