(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,012円
税込単価
6,613円

【仕様】・品番:325・容量(ml):50・色:こはく・粘度(CP):1500...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

108-02901

10パック

10個入り

6,012( 6,613円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:325
・容量(ml):50
・色:こはく
・粘度(CP):15000
・使用温度範囲:-55~177℃
・性能主成分:嫌気性樹脂
【特長】
・175℃までの耐熱性を有す。
【用途】
・耐熱用
・耐熱用
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50mlの型番108-02901のページです。
型番108-02901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml

ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml

    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50ml

    ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50ml

      ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300ml

      ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300ml

        アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

        アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

          クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

          クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

            クロロプレンゴム系接着剤

            クロロプレンゴム系接着剤

              タキシール600

              タキシール600

                木工・ボンド(水性)

                木工・ボンド(水性)

                  コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

                  コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

                    ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

                    ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

                      コニシ 多用途シールクリヤー

                      コニシ 多用途シールクリヤー

                        セメダイン 工作用C P50ml CA-115

                        セメダイン 工作用C P50ml CA-115

                          スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

                          スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン コクゴ コクゴ タキロンシーアイ エスコ コニシ コクゴ コニシ セメダイン コニシ
                            通常価格 6,012円 8,400円 17,500円 27,000円 929円 760円 7,763円 430円 15,531円 929円 513円 405円 15,231円
                            通常出荷日 4日目   6日目   9日目   10日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   5日目   4日目   1日目  

                            ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました