(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリルシート 5×1100×1380mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリルシート 5×1100×1380mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,923円 17,930円
税込単価
21,915円 19,723円

【仕様】・サイズ:厚さ5mm×1100mm×1380mm・色:透明【特長】・透...

詳細情報を確認する

型番

107-4910106 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-4910106

1個

19,923円

17,930

( 19,723円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:厚さ5mm×1100mm×1380mm
・色:透明
【特長】
・透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクリルシート 5×1100×1380mmの型番107-4910106のページです。
型番107-4910106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリルシート 5×1100×1380mm

アクリルシート 5×1100×1380mm

    アクリルシート 10×915×1830mm

    アクリルシート 10×915×1830mm

      メーカー コクゴ コクゴ
      通常価格 19,923円 48,975円
      通常出荷日 20日目   20日目  

      アクリルシート 5×1100×1380mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました