(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素ゴム角紐 5mm角 カット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素ゴム角紐 5mm角 カット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,883円
税込単価
3,171円

【仕様】・直径(mm):5・定尺(m):100【特長】・硬度70°

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

型番

107-0810302 解除

Loading...

製品仕様

型番直径(mm)定尺(m)硬度
107-0810302510070度
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-0810302

1個

2,883( 3,171円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・直径(mm):5
・定尺(m):100
【特長】
・硬度70°

(i)ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フッ素ゴム角紐 5mm角 カットの型番107-0810302のページです。
型番107-0810302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素ゴム角紐 5mm角 カット

フッ素ゴム角紐 5mm角 カット

    フッ素ゴム角紐 9mm角 カット

    フッ素ゴム角紐 9mm角 カット

      フッ素ゴム角紐 12mm角 カット

      フッ素ゴム角紐 12mm角 カット

        シリコンゴム角紐 12mm角 カット

        シリコンゴム角紐 12mm角 カット

          シリコンゴム角紐 4mm角 カット

          シリコンゴム角紐 4mm角 カット

            フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻

            フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻

              シリコンゴム角紐 15mm角 カット

              シリコンゴム角紐 15mm角 カット

                シリコンゴム角紐 9mm角 カット

                シリコンゴム角紐 9mm角 カット

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                  通常価格 2,883円 6,532円 15,500円 2,800円 340円 281,300円 4,572円 1,607円
                  通常出荷日 5日目   4日目   7日目   7日目   8日目   7日目   3日目   3日目  

                  フッ素ゴム角紐 5mm角 カットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました