(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

絶縁グローブ T-EV(コクゴ) (カタログ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,995円 ~ 4,250円  特別価格 
税込価格
4,395円 ~ 4,675円  特別価格 

【特長】・薄さ0.55mm(手元)で抜群のフィット感を実現・バッテリーに多用さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※絶縁用保護具などを、直流750Vまたは交流300V超の通電中回路で使用する場合は法令に従い定期自主検査を行う必要があります。
  • 【重要】※ピンホール、ヒビ、傷などが発生した時点で使用を中止してください。※消耗により二重構造の内側の赤色素材が出てきましたら交換のサインです。※手袋にオイルが付着した時、すみやかに、柔らかい布等で拭き取ってください。作業終了後、台所用中性洗剤で油分を洗浄し、よくすすいでください。内側も洗ったり、水分が入った時は、裏返しにして水分を乾いた布で拭き取り、陰干しにしてください。決して絞らないでください。※使用しないときは、冷暗所に保管してください。本製品は紫外線を嫌います。※安全な作業のために、使用期限や交換の目安は必ずお守りください。※耐電圧:AC600V 使用期限:6ヶ月

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

3個

4,250( 4,675円 )

7日目

M

1個

3,995( 4,395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L

1個

3,995円

3,299

( 3,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄さ0.55mm(手元)で抜群のフィット感を実現
・バッテリーに多用されている小径ねじに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現
・滑り止め加工
・色違いの2層構造
・産業安全協会型式認定(労検)に合格
・摩耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます
【用途】
・自動車整備作業時(主に電源部分)に

(i)ご注意

  • ※絶縁用保護具などを、直流750Vまたは交流300V超の通電中回路で使用する場合は法令に従い定期自主検査を行う必要があります。
  • 【重要】※ピンホール、ヒビ、傷などが発生した時点で使用を中止してください。※消耗により二重構造の内側の赤色素材が出てきましたら交換のサインです。※手袋にオイルが付着した時、すみやかに、柔らかい布等で拭き取ってください。作業終了後、台所用中性洗剤で油分を洗浄し、よくすすいでください。内側も洗ったり、水分が入った時は、裏返しにして水分を乾いた布で拭き取り、陰干しにしてください。決して絞らないでください。※使用しないときは、冷暗所に保管してください。本製品は紫外線を嫌います。※安全な作業のために、使用期限や交換の目安は必ずお守りください。※耐電圧:AC600V 使用期限:6ヶ月
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

絶縁グローブ T-EV(コクゴ)

    低圧ゴム手袋 750V以下用

    低圧ゴム手袋 750V以下用

      絶縁グローブ T-EV(S,M,L)

      絶縁グローブ T-EV(S,M,L)

        絶縁グローブ

        絶縁グローブ

          低圧ゴム手袋用保護カバー

          低圧ゴム手袋用保護カバー

            電気用ゴム手袋 NU型

            電気用ゴム手袋 NU型

              低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

              低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                電気用ゴム長靴

                電気用ゴム長靴

                  絶縁ゴム長靴

                  絶縁ゴム長靴

                    東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

                    東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ピンク S

                      東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク

                      東京パック エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱L ピンク

                        メーカー コクゴ 渡部工業 東京硝子器械 TECH-EV 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 東京パック 東京パック
                        通常価格 3,995円 3,867円 4,771円 4,509円 2,320円 22,168円 3,606円 14,876円 19,246円 1,220円 1,246円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目~   1日目~   2日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 保護革手袋 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁用品 - -

                        絶縁グローブ T-EV(コクゴ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト