(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリヤッケ RF-21 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリヤッケ RF-21 ネイビー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
981円
税込価格
1,079円

ポリエステル100%のため耐久性があり、撥水性も高く、屋外での作業に適したコー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
1枚

1個

981( 1,079円 )

7日目

L
1枚

1個

981( 1,079円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル100%のため耐久性があり、撥水性も高く、屋外での作業に適したコートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリヤッケ RF-21 ネイビー

ポリヤッケ RF-21 ネイビー

    ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

    ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

      ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

      ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

        ポリパンツ RF-22 ネイビー

        ポリパンツ RF-22 ネイビー

          ポリパンツ RF-22 ライトグレー

          ポリパンツ RF-22 ライトグレー

            ポリパンツ RF-22 L ブラック

            ポリパンツ RF-22 L ブラック

              ポリパンツ RF-22 ブラック

              ポリパンツ RF-22 ブラック

                ポリパンツ RF-22 3L ブラック

                ポリパンツ RF-22 3L ブラック

                  ポリ上下セット RF-23 ブラック

                  ポリ上下セット RF-23 ブラック

                    ポリ上下セット RF-23 3Lブラック

                    ポリ上下セット RF-23 3Lブラック

                      ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

                      ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

                        ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

                        ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                          通常価格 981円 981円 981円 802円 804円 802円 802円 802円 1,697円 1,697円 1,800円 3,800円
                          通常出荷日 7日目   7日目   4日目~   7日目   4日目~   7日目   7日目   7日目   9日目   4日目   8日目   9日目  
                          商品タイプ トップス - トップス ボトムス ボトムス - ボトムス - 上下セット - レインスーツ レインスーツ
                          ネイビー - ライトグレー ネイビー ライトグレー - ブラック - ブラック - ネイビー ネイビー
                          材質 ポリエステル100% - ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% - ポリエステル100% - ポリエステル100% - 塩化ビニール100% 塩化ビニール100%(補強ナイロン糸入り)
                          内容量 1枚 - 1枚 1枚 1枚 - 1枚 - 1セット - 1着 1着

                          ポリヤッケ RF-21 ネイビーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました