(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,150円 3,854円
税込単価
4,565円 4,239円

防水性を高めるウェルダー加工がされており、屋外での作業に適したスーツです。

詳細情報を確認する

型番

104-92714 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプレインスーツネイビー
サイズ3L身長 (cm)175~180
胸囲・頭回り (cm)102~110ウエスト (cm)94~104
材質塩化ビニール100%(補強ナイロン糸入り)内容量1着

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-92714

3L
175~180
102~110
94~104
1着

4個

4,150円

3,854

( 4,239円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

防水性を高めるウェルダー加工がされており、屋外での作業に適したスーツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールレインスーツ RF-2 ネイビーの型番104-92714のページです。
型番104-92714に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

    ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

    ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

      R-01 OXハードレインスーツ ブラック

      R-01 OXハードレインスーツ ブラック

        合羽W-30 ストリームレインスーツ

        合羽W-30 ストリームレインスーツ

          R-01 OXハードレインスーツ OD

          R-01 OXハードレインスーツ OD

            ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

            ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

              メーカー コクゴ コクゴ K-WORK K-WORK K-WORK コクゴ
              通常価格 4,150円 1,870円 4,395円 3,741円 4,709円 1,115円
              通常出荷日 9日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   7日目  
              商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ - レインスーツ -
              ネイビー ネイビー ブラック - グリーン -
              材質 塩化ビニール100%(補強ナイロン糸入り) 塩化ビニール100% - - - -
              内容量 1着 1着 - - - -

              ビニールレインスーツ RF-2 ネイビーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              雨具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト