(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム製導電グローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム製導電グローブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,482円
税込価格
30,230円

導電性に優れており、静電気対策として使用できます。厚さ(mm):0.8材質:天...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 全長(mm):
    800
  • カフ部径(インチ):
    8
  • ハンドサイズ:
    260mm
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質:
    天然ゴム+カーボン
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品番
形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
#8885
平手
1双

1個

27,482( 30,230円 )

10日目

#8886
曲手
1双

1個

27,482( 30,230円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性に優れており、静電気対策として使用できます。
厚さ(mm):0.8
材質:天然ゴム+カーボン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム製導電グローブ

天然ゴム製導電グローブ

    ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

    ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

      耐電用ゴムマット(平形状)

      耐電用ゴムマット(平形状)

        ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

        ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

          低圧マルチカットシート

          低圧マルチカットシート

            防護シート

            防護シート

              耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

              耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

                低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                低圧透明シート(使用電圧300V以下)

                  ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m

                  ワタベ 耐電用ゴムマット10t 1m×1m

                    高圧プラスチックシート

                    高圧プラスチックシート

                      ゴムフロシキ

                      ゴムフロシキ

                        低圧ビニールシート

                        低圧ビニールシート

                          高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

                          高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

                            メーカー コクゴ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 ヨツギ コクゴ
                            通常価格 27,482円 24,487円 21,558円 26,179円 4,356円 12,638円 23,065円 3,440円 26,543円 11,787円 11,897円 4,144円 21,915円
                            通常出荷日 10日目   1日目   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   10日目  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁用品 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁用品 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート - 絶縁シート -
                            全長(mm) 800 - - - - - - - - - - - -
                            カフ部径(インチ) 8 - - - - - - - - - - - -
                            ハンドサイズ 260mm - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            天然ゴム製導電グローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました