(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コクゴ ゼテックス手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コクゴ ゼテックス手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,100円 ~ 23,300円
税込価格
16,610円 ~ 25,630円

【特長】・シリカ繊維で加工された柔軟性があり作業性に優れた手袋です・700℃の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 材質:
    ノンアスベスト
  • 素材耐熱温度:
    最高耐熱:700℃、常用最高耐熱:540℃
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
280
1双

1個

15,100( 16,610円 )

10日目

580
1双

1個

23,300( 25,630円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカ繊維で加工された柔軟性があり作業性に優れた手袋です
・700℃の高熱に耐えますから、高温環境での安全作業に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コクゴ ゼテックス手袋

コクゴ ゼテックス手袋

    ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

    ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

      耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

      耐熱手袋 2100012(20112-1400ZP)

        東京硝子 耐熱手袋

        東京硝子 耐熱手袋

          耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

          耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

            耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

            耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

              ゼテックスプラス(TM)手袋

              ゼテックスプラス(TM)手袋

                ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ58cm2100018

                ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ58cm2100018

                  アラミド耐熱手袋

                  アラミド耐熱手袋

                    耐熱耐切創腰前掛(織物)

                    耐熱耐切創腰前掛(織物)

                      ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ35cm2100017

                      ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ35cm2100017

                        TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

                        TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

                          テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                          テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                            メーカー コクゴ コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン コクゴ コクゴ アズワン マックス(手袋) コクゴ トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 15,100円 19,500円 20,800円 20,800円 11,150円 3,008円 22,560円 43,900円 1,820円 22,260円 34,500円 21,910円 14,500円
                            通常出荷日 10日目   10日目   19日目   6日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   10日目   1日目   7日目   10日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐切創 - - - 耐熱・耐冷
                            材質 ノンアスベスト - - - - - ノンアスベスト - - - - - -
                            素材耐熱温度 最高耐熱:700℃、常用最高耐熱:540℃ - - - - - 最高耐熱:1095℃、常用最高耐熱:815℃ - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            コクゴ ゼテックス手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました