(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SD-1000耐溶剤用手袋 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SD-1000耐溶剤用手袋 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):330・カラー:イエロー【特長】・ポリウ...

詳細情報を確認する

型番

104-68301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-68301

1個

3,200( 3,520円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・長さ(mm):330
・カラー:イエロー
【特長】
・ポリウレタン製なので、軽くて嫌な臭いがしません。
・耐油性、耐溶剤性、耐摩耗性に優れています。
・粒子付きのスベリ止め加工で高いスベリ止め効果を発揮。
・材質/表面ポリウレタン 裏地:100%綿のメリヤス
【用途】
・様々な油・溶剤を取り扱う作業、機械作業、印刷業、鉄工業、建設業、塗装・木工、通信機器等。
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SD-1000耐溶剤用手袋 Lの型番104-68301のページです。
型番104-68301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SD-1000耐溶剤用手袋 L

SD-1000耐溶剤用手袋 L

    SD-1000耐溶剤用手袋 LL

    SD-1000耐溶剤用手袋 LL

      エフテロン手袋

      エフテロン手袋

        エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

        エフテロングローブ 超強力耐酸手袋

          耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

          耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

            耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

            耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

              耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

              耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

                化学防護手袋(ニトリル)

                化学防護手袋(ニトリル)

                  ダイローブ730

                  ダイローブ730

                    耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                    耐溶剤手袋 SD-1000 L 1双入

                      シルバーシールド手袋

                      シルバーシールド手袋

                        ケミグローブ 1102

                        ケミグローブ 1102

                          トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                          トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                            メーカー コクゴ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン ダイヤゴム 三商 アズワン シモン VWR
                            通常価格 3,200円 3,200円 4,386円 4,127円 2,426円 5,144円 4,585円 399円 18,290円 2,500円 10,300円 774円 20,323円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  

                            SD-1000耐溶剤用手袋 Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました