(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インナー手袋(切創防止用)MT900 M10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インナー手袋(切創防止用)MT900 M10双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,641円
税込単価
12,805円

【仕様】・サイズ:M・材質:表 アラミド100% 裏 ナイロン100%【特長...

詳細情報を確認する

型番

104-57101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-57101

1個

11,641( 12,805円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:M
・材質:表 アラミド100% 裏 ナイロン100%【特長】
・スーパーアラミド繊維を使用した安全性インナー手袋です。耐切創性に優れ、耐久性も抜群です。
・(切創防止用)
・入数:10双入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナー手袋(切創防止用)MT900 M10双入の型番104-57101のページです。
型番104-57101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナー手袋(切創防止用)MT900 M10双入

インナー手袋(切創防止用)MT900 M10双入

    ケミスターフィンガー Lサイズ

    ケミスターフィンガー Lサイズ

      ケミスターフィンガー Mサイズ

      ケミスターフィンガー Mサイズ

        スーパーアラミド手袋 809 10双入

        スーパーアラミド手袋 809 10双入

          ケプラー使用スパー保護手袋MT960EX 10双入

          ケプラー使用スパー保護手袋MT960EX 10双入

            ケプラー使用スパー保護手袋MT962EX 10双入

            ケプラー使用スパー保護手袋MT962EX 10双入

              手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

              手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

                耐熱・耐切創手袋MZ615

                耐熱・耐切創手袋MZ615

                  手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

                  手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

                    手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

                    手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ エスコ コクゴ エスコ エスコ
                      通常価格 11,641円 1,370円 1,370円 10,834円 12,611円 14,551円 14,110円 15,521円 1,163円 1,300円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目   8日目   10日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                      インナー手袋(切創防止用)MT900 M10双入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました