(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューパームフィット手袋 B0510

ニューパームフィット手袋 B0510 (カタログ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
282円 ~ 291円
税込価格
310円 ~ 320円

【特長】・パームフィット手袋B0500のパームフィット手袋の手のひらスベリ止め...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
掌周り(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
210
手首ゴム糸カラー:黄
160
72
1双

1個

291( 320円 )

7日目

M
220
手首ゴム糸カラー:緑
185
77
1双

1個

282( 310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L
230
手首ゴム糸カラー:茶
195
80
1双

1個

291( 320円 )

7日目

XL
250
手首ゴム糸カラー:灰
215
88
1双

1個

291( 320円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パームフィット手袋B0500のパームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました
・通気性に優れます
・洗濯により繰り返し使用可能です
・2層目のコーティング素材に特殊ポリウレタンを採用することにより、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです
・長繊維を採用しているため、手袋からの発塵を抑えます
【用途】
・弱電、精密・一般機械の組立作業
・食品、製薬業の検査工程
・各種研究機関
・農業・園芸

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューパームフィット手袋 B0510

ニューパームフィット手袋 B0510

    ポリエチレン手袋 (色:透明)

    ポリエチレン手袋 (色:透明)

      ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AL

      ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AL

        ドライブ手袋(マチ付・12双入)

        ドライブ手袋(マチ付・12双入)

          サニメント手袋 抗菌タイプ エンボス付

          サニメント手袋 抗菌タイプ エンボス付

            川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

            川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

              メーカー コクゴ アズワン ケニス ウインセス アズワン 川西工業
              通常価格 282円 260円 791円 3,047円 1,370円 387円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   7日目  
              使用用途 品質管理用 使い捨て - 品質管理用 使い捨て 品質管理用
              内容量 1双 - - - - -

              ニューパームフィット手袋 B0510のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト