(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

【仕様】・全長(mm):370・カフ部折り長さ(mm):160・掌部の幅(mm...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 規格:
    JIS
  • 詳細タイプ:
    曲がり指型
  • 全長(mm):
    370
  • 厚さ(mm):
    1
  • カフ部折り長さ(mm):
    160
  • 掌部の幅(mm):
    120
  • 色:
  • 仕様:
    JIS T8116適合品
  • 内容量:
    1双

型番

104-00402 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途耐油・耐溶剤商品タイプ天然ゴム
仕様ロング規格JIS
詳細タイプ曲がり指型全長(mm)370
厚さ(mm)1カフ部折り長さ(mm)160
掌部の幅(mm)120
仕様JIS T8116適合品内容量1双

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-00402

1双

1個

2,150( 2,365円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):370
・カフ部折り長さ(mm):160
・掌部の幅(mm):120
・厚さ(mm):1.0
・カラー:緑
【特長】
・中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなしの型番104-00402のページです。
型番104-00402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

    ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

    ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止め付き

      ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

      ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

        ダイローブ手袋 223

        ダイローブ手袋 223

          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

            GL-11-26 化学防護手袋

            GL-11-26 化学防護手袋

              一般化学薬品用手袋 GL-11

              一般化学薬品用手袋 GL-11

                ブチル手袋 Lサイズ

                ブチル手袋 Lサイズ

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 重松製作所 重松製作所 NORTH
                  通常価格 2,150円 2,493円 2,150円 2,320円 2,320円 2,568円 3,075円 7,847円
                  通常出荷日 7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                  商品タイプ 天然ゴム すべり止め 天然ゴム ポリウレタン ポリウレタン 天然ゴム すべり止め その他
                  仕様 ロング ロング ロング - - - - -
                  規格 JIS JIS JIS - - JIS JIS その他
                  詳細タイプ 曲がり指型 曲がり指型 平指型 - - - - -

                  ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなしのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト