(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,920円 ~ 92,732円
税込価格
38,412円 ~ 102,005円

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
450
WS-6045
1台

1個

34,920( 38,412円 )

8日目

900
600
WS-9060
1台

1個

48,113( 52,924円 )

8日目

1200
600
WS-12060
1台

1個

56,841( 62,525円 )

8日目

1800
900
WS-18090
1台

1個

92,732( 102,005円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス作業台は、SUS430の使用で耐腐食性、耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm

    ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430

    ステンレス作業台 ベタ棚 AB-15075SUS430

      ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚

      ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚

        ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

        ステンレス作業台 ベタ棚 WDS-12060 片面引出付 SUS430

          ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

          ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

            ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

            ステンレス作業台 スノコ棚 WDS-18075 片面引出付 SUS430

              ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

              ステンレス作業台 片面引出/ベダ棚タイプ

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                通常価格 34,920円 74,302円 92,732円 103,207円 34,920円 156,946円 55,679円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   5日目   5日目~   8日目   8日目~  
                商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                高さ (mm) 800 800 800 800 800 800 800
                均等荷重(kg) 250 250 250 250 250 250 250
                天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました