(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE広口瓶 白 500ml 60本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PE広口瓶 白 500ml 60本入

通常単価(税別)
8,900円
税込単価
9,790円

【仕様】・容量:500ml・口内径:44mm・外径:79mm・全高:150mm...

詳細情報を確認する

型番

101-5840501 解除

Loading...

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-5840501

1個

8,900( 9,790円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:500ml
・口内径:44mm
・外径:79mm
・全高:150mm
・色:白
・60本入
・入数:60本入/ケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PE広口瓶 白 500ml 60本入の型番101-5840501のページです。
型番101-5840501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE広口瓶 白 500ml 60本入

PE広口瓶 白 500ml 60本入

    PE広口瓶 茶 500ml 24本入

    PE広口瓶 茶 500ml 24本入

      PE広口瓶 白 100ml 150本入

      PE広口瓶 白 100ml 150本入

        PE広口瓶 白 250ml 60本入

        PE広口瓶 白 250ml 60本入

          PE広口瓶 白 30ml 300本入

          PE広口瓶 白 30ml 300本入

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 8,900円 2,980円 8,602円 4,380円 16,275円
            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   7日目   7日目  

            PE広口瓶 白 500ml 60本入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました