(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスビーカー(SUS304)入数1個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスビーカー(SUS304)入数1個

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,407円
税込単価
15,848円

コクゴ ガラス・樹脂量器類 ステンレスビーカー(SUS304)入数1個。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状が異なりますのでご注意ください。
  • 101-22906は手付、101-22909は両手付、101-23008は手なしとなります。

型番

101-22909 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-22909

10000
両手付
1個

1個

14,407( 15,848円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コクゴ ガラス・樹脂量器類 ステンレスビーカー(SUS304)入数1個。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状が異なりますのでご注意ください。
  • 101-22906は手付、101-22909は両手付、101-23008は手なしとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスビーカー(SUS304)入数1個の型番101-22909のページです。
型番101-22909に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスビーカー(SUS304)入数1個

ステンレスビーカー(SUS304)入数1個

    ステンレスビーカー〈SUS304〉5L 手付

    ステンレスビーカー〈SUS304〉5L 手付

      ステンレス目盛付ビーカー 手付 10L 本体のみ

      ステンレス目盛付ビーカー 手付 10L 本体のみ

        ステンレス目盛付ビーカー 手ナシ 1L 本体のみ

        ステンレス目盛付ビーカー 手ナシ 1L 本体のみ

          メーカー コクゴ コクゴ 三商 三商
          通常価格 14,407円 10,296円 12,200円 2,800円
          通常出荷日 6日目   6日目   2日目   2日目  
          商品タイプ ビーカー・計量カップ - - -
          材質 ステンレス - - -
          内容量 1個 - - -

          ステンレスビーカー(SUS304)入数1個のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました