(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧絶縁油A

高圧絶縁油A (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,984円
税込単価
16,482円

現在国内の多数の電気機器メーカーや、電力会社に大量に納入されているだけでなく、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    7.77
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    2.16
  • 種類詳細:
    変圧器、しゃ断器用油
  • 引火点(COC)(℃):
    150(PM)
  • 流動点(℃):
    -30
  • 密度(15℃)(g/cm3):
    0.870
  • 内容量:
    1缶(18L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類その他動粘度@40℃(m㎡/s)7.77
動粘度@100℃(m㎡/s)2.16種類詳細変圧器、しゃ断器用油
引火点(COC)(℃)150(PM)流動点(℃)-30
密度(15℃)(g/cm3)0.870内容量1缶(18L)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1-18L

1缶(18L)

1個

14,984( 16,482円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

現在国内の多数の電気機器メーカーや、電力会社に大量に納入されているだけでなく、輸出用の変圧器類とともに、海外まで広く使用されています。
【特長】
・絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い:
  絶縁油の特性のうち、最も大切な特性のひとつとして、この値の高いことが必要です。
  厳重なる品質管理によって、絶縁破壊電圧が、50kV以上のものを出荷しています。
  絶縁破壊電圧は、測定器、測定の際の操作、環境などによって敏感に影響され、低い値を示すことがあるので、JISで定められた方法に従って正しい試験を行うとともに、ごみ、水分、その他の不純物が混入しないように取扱いには十分注意しなければなりません。
・酸化安定性が優れている:
  変圧器に封入した絶縁油は、長い間に少しずつ酸化して、酸、スラッジや水分を発生して、変圧器の機能を低下させるので、劣化しにくい安定性の良い絶縁油を選ぶことが必要です。
  厳選した原油から長年の経験と技術を生かして製造しているので、スラッジを発生しにくく、長期の使用にも安全です。
・冷却作用が優れている:
  油の比熱、熱伝導率がそれぞれ大きいほど、絶縁油の冷却作用は大きくなります。しかし、前記2つの性質は、油の種類による差が小さく、油の対流による効果が主体となるので、粘度が低いほど、冷却作用が大きくなります。
  引火点、蒸発量を考慮して、できるだけ粘度を低くしてあるので、優れた冷却作用があります。
  粘度が低いので、しゃ断器で電流をしゃ断した時に生じるカーボン粒子を、速やかに沈降させます。
・寒冷地でも安全である:
  流動点が十分低いので、寒冷地でも油が流動性を失うことなく、安全に使用することができます。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・高圧大容量の変圧器、一般用変圧器および油入しゃ断器用

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧絶縁油Aの型番A-1-18Lのページです。
型番A-1-18Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧絶縁油A

高圧絶縁油A

    アトモス(N)

    アトモス(N)

      ハイサーム

      ハイサーム

        シェル ターボオイルGT

        シェル ターボオイルGT

          ハイランドFRZ

          ハイランドFRZ

            シェル バキュームポンプオイルS4RX

            シェル バキュームポンプオイルS4RX

              ハイランドワイド

              ハイランドワイド

                ユニウェイSF

                ユニウェイSF

                  ハイテクサーム32

                  ハイテクサーム32

                    スーパーハイランドSE

                    スーパーハイランドSE

                      シェル モーリナS1BJ

                      シェル モーリナS1BJ

                        スーパーハイランド

                        スーパーハイランド

                          フェアコールA

                          フェアコールA

                            メーカー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 14,984円 17,593円 15,571円 15,899円 20,572円 15,354円 13,127円 12,193円 59,026円 12,912円 13,812円 10,706円 10,643円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   5日目   7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目  
                            種類 その他 潤滑油 熱媒体油 タービン油 油圧作動油 空気圧縮機油 油圧作動油 摺動面油 熱媒体油 油圧作動油 多目的油 油圧作動油 空気圧縮機油
                            動粘度@40℃(m㎡/s) 7.77 30.7 - 32 51.2 - - - 31.10 - 32 - -
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 2.16 4.71 - 5.9 9.92 - - - 5.12 - 5.5 - -
                            種類詳細 変圧器、しゃ断器用油 HCFC専用高級冷凍機油 装置の加熱用熱媒体油 - 水・グリコール系難燃性油圧作動液 - 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 合成系熱媒体油 省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油 - 高級耐摩耗性油圧作動油 はん用往復動圧縮機専用油
                            引火点(COC)(℃) 150(PM) 208 - - - - - - 230 - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 容器の外寸を教えてください。
                            A
                            販売単位は容量のため、寸法はめやすとなりますが、W237×D237×H350mmです。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト