(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテクサーム32

ハイテクサーム32 (商品情報)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,026円 45,001円
税込単価
64,929円 49,501円

芳香族系合成油であり、開放型熱媒体油として優れた特性を有しています。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱媒体油
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    31.10
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    5.12
  • 種類詳細:
    合成系熱媒体油
  • 引火点(COC)(℃):
    230
  • 流動点(℃):
    -25
  • 粘度指数(cst):
    89
  • 密度(15℃)(g/cm3):
    0.909
  • 色(ASTM):
    L0.5
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

HIGH-TECHSAMU-32-20L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類熱媒体油動粘度@40℃(m㎡/s)31.10
動粘度@100℃(m㎡/s)5.12種類詳細合成系熱媒体油
引火点(COC)(℃)230流動点(℃)-25
粘度指数(cst)89密度(15℃)(g/cm3)0.909
色(ASTM)L0.5内容量1缶(20L)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIGH-TECHSAMU-32-20L

1缶(20L)

1個

59,026円

45,001

( 49,501円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

芳香族系合成油であり、開放型熱媒体油として優れた特性を有しています。
【特長】
・酸化安定性が優れている:
  開放型の間接加熱設備では、高温の熱媒体油が空気と接触するため、油の劣化は、酸化劣化によるものが支配的です。
  使用する熱媒体油は、酸化安定性に優れていることが必要です。
  酸化寿命は鉱油系熱媒体油の10倍以上です。
・揮発性、蒸気圧が低く引火点が高い:
  使用中の蒸発損失が多いものは熱媒体油としては適しません。
  蒸発損失が少なく、また蒸気圧も低いので、循環系統の蒸気閉塞や、ポンプのキャビテーションを起こす心配が少ないという性質を持っています。
・その他:
  経口急性毒性はLD50で2700mg/kg以上(マウス)であり、問題のない水準です(一般の鉱油系と同等程度)。
  開放型の間接加熱設備用熱媒体油として必要な特性をすべてかねそろえております。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・一般の間接加熱設備の熱媒体油として使用できます。
・開放型の加熱設備においても、優れた特性を発揮いたします。
・開放型の間接加熱設備例としてエンジニアリングプラスチック用射出成型機の金型温度調節器があります。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイテクサーム32の型番HIGH-TECHSAMU-32-20Lのページです。
型番HIGH-TECHSAMU-32-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテクサーム32

ハイテクサーム32

    ダフニーアルファサーモ22A

    ダフニーアルファサーモ22A

      ダフニーアルファサーモ32B

      ダフニーアルファサーモ32B

        シェル バキュームポンプオイルS4RX

        シェル バキュームポンプオイルS4RX

          スーパーハイランドSE

          スーパーハイランドSE

            ハイランドFRZ

            ハイランドFRZ

              ハイランドワイド

              ハイランドワイド

                シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                  FBKタービン

                  FBKタービン

                    スーパーハイランド

                    スーパーハイランド

                      ダフニーハイドロウリックフルイド

                      ダフニーハイドロウリックフルイド

                        ダフニースーパーハイドロX

                        ダフニースーパーハイドロX

                          ダフニーメカニックオイル

                          ダフニーメカニックオイル

                            メーカー JXエネルギー 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 昭和シェル石油 JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 出光興産 出光興産
                            通常価格 59,026円 32,978円 30,275円 15,354円 12,912円 20,572円 13,127円 21,128円 14,366円 10,706円 12,130円 13,984円 12,712円
                            通常出荷日 7日目   9日目   9日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 熱媒体油 熱媒体油 熱媒体油 空気圧縮機油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 熱媒体油 タービン油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 多目的油
                            動粘度@40℃(m㎡/s) 31.10 20.06 22.45 - - 51.2 - 34.5 - - - - -
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 5.12 4.123 4.002 - - 9.92 - 6.4 - - - - -
                            種類詳細 合成系熱媒体油 - - - 省エネルギー型耐摩耗性スラッジレス作動油 水・グリコール系難燃性油圧作動液 耐摩耗性マルチグレード油圧作動油 - 高級添加タービン油 高級耐摩耗性油圧作動油 - - -
                            引火点(COC)(℃) 230 - - - - - - - - - - - -

                            ハイテクサーム32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト