(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーグリース2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーグリース2

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,210円  特別価格 
税込価格
59,631円  特別価格 

ブレーキシリンダゴム保護用グリース。【特長】・樹脂・ゴムに影響を与えない。【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 詳細タイプ:
    ブレーキシリンダゴム保護用グリース
  • ちょう度:
    288(25℃)
  • 基油粘度(100℃)(m㎡/s):
    19.7
  • 増ちょう剤:
    リチウム石けん
  • 基油種類:
    植物油
  • 滴点(℃):
    192
  • 内容量:
    1缶(16kg)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

製品仕様

  • 増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として植物油を使用した、樹脂、ゴムに悪影響を与えないグリース。
  • 自動車ブレーキ系における作動圧の伝達機構内に用いる。
  • 樹脂・ゴムに影響を与えない。

用途

  • ブレーキシリンダゴム保護用。
  • その他樹脂・ゴムと接触する機会のある潤滑面。
増ちょう剤 リチウム石けん
基油 種類 植物油
動粘度 (100℃) mm2/s 19.7
ちょう度 (25℃, 60回混和) 288
滴点 ℃ 192
離油度 (100℃, 24h) mass% 6.5
金属腐食 (100℃, 3h) 銅板 合格
(100℃, 3h) アルミ板 合格
(100℃, 3h) 鋼板 変化ないこと
ゴム膨潤 mass% -
NBR (70℃, 200h) 体積変化 5.4
重量変化 4.9
(100℃, 200h) 体積変化 11.0
重量変化 6.7
SBR (70℃, 200h) 体積変化 8.3
重量変化 5.4
(100℃, 200h) 体積変化 9.2
重量変化 5.9
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

RUBBER-2-16KG

1缶(16kg)

1個

54,210円

48,789

( 53,668円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレーキシリンダゴム保護用グリース。
【特長】
・樹脂・ゴムに影響を与えない。
【用途】
・ブレーキシリンダゴム保護用。
・その他樹脂・ゴムと接触する機械のある潤滑面。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーグリース2

ラバーグリース2

    樹脂・ゴム部品用EMグリース

    樹脂・ゴム部品用EMグリース

      超高温用グリーススプレー(フッ素系)

      超高温用グリーススプレー(フッ素系)

        モリコート EP グリース

        モリコート EP グリース

          ENSグリース

          ENSグリース

            アルバニヤグリースHDX

            アルバニヤグリースHDX

              シリコーングリース H 硬目 1kg

              シリコーングリース H 硬目 1kg

                モリロープドレッサー (ラバー用)

                モリロープドレッサー (ラバー用)

                  シャーシグリース

                  シャーシグリース

                    アポロイルマルチレックス

                    アポロイルマルチレックス

                      マルティノックデラックス

                      マルティノックデラックス

                        モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

                        モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

                          樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                          樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                            メーカー JXエネルギー 東レ・ダウコーニング クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング JXエネルギー 昭和シェル石油 信越化学工業 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 出光興産 JXエネルギー 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 54,210円 8,860円 7,093円 216,266円 73,589円 19,257円 23,516円 4,216円 361円 15,965円 16,184円 10,169円 9,081円
                            通常出荷日 7日目   4日目   1日目   6日目   7日目   6日目   5日目   6日目   3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            種類 - スプレー - - ジャバラ -
                            詳細タイプ ブレーキシリンダゴム保護用グリース - - - 高温性能に優れるウレア・合成油系長寿命グリース - - - - - 高温長寿命型高速ころがり軸受グリース - -
                            ちょう度 288(25℃) - - - 267(25℃) - - - - - 270(25℃) - -
                            基油粘度(100℃)(m㎡/s) 19.7 - - - - - - - - - 9.50 - -
                            増ちょう剤 リチウム石けん - - - ウレア系化合物 - - - - - リチウム石けん+特殊ナトリウム石けん - -

                            ラバーグリース2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました