(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BH

セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,653円
税込単価
23,818円

【特長】・高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。・最長24000時間の定格寿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    660
  • 口金:
    E39
  • 全光束(lm):
    66500
  • 光源色:
    白色
  • 詳細タイプ:
    拡散型
  • 外径(mm):
    150
  • 全長(mm):
    370
  • 定格寿命(時間):
    20000
  • 質量(g):
    380
  • 平均演色評価数:
    85
  • 点灯方向:
    BH形
  • ランプ効率(lm/W):
    101

型番

M660FCELSH2-W/BH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電球・ランプ種類その他
消費電力(W)660口金E39
全光束(lm)66500光源色白色
詳細タイプ拡散型外径(mm)150
全長(mm)370定格寿命(時間)20000
質量(g)380平均演色評価数85
点灯方向BH形ランプ効率(lm/W)101

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M660FCELSH2-W/BH

1個

21,653( 23,818円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。
・最長24000時間の定格寿命。
・水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
・相関色温度:4100k

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BHの型番M660FCELSH2-W/BHのページです。
型番M660FCELSH2-W/BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BH

セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BH

    セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

    セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

      セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH

      セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

                  セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH

                  セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH

                    セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

                    セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

                      セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH-L

                      セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH-L

                        セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

                        セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

                          セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-L

                          セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-L

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 21,653円 21,381円 9,882円 10,870円 10,431円 10,211円 10,211円 11,957円 9,882円 10,431円 10,870円 10,211円 9,882円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            消費電力(W) 660 660 180 360 270 220 220 360 180 270 360 220 180
                            口金 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39
                            全光束(lm) 66500 70000 20800 41400 32400 25300 26500 43200 21800 31100 41400 25300 20800

                            セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電球カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト