(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,211円
税込単価
11,232円

【特長】・高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。・最長24000時間の定格寿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    220
  • 口金:
    E39
  • 全光束(lm):
    25300
  • 光源色:
    白色
  • 詳細タイプ:
    拡散型(ラージパルプタイプ)
  • 外径(mm):
    116
  • 全長(mm):
    290
  • 定格寿命(時間):
    24000
  • 質量(g):
    260
  • 平均演色評価数:
    75
  • 点灯方向:
    BH形
  • ランプ効率(lm/W):
    115

型番

M220FCLSH-WW/BH-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電球・ランプ種類その他
消費電力(W)220口金E39
全光束(lm)25300光源色白色
詳細タイプ拡散型(ラージパルプタイプ)外径(mm)116
全長(mm)290定格寿命(時間)24000
質量(g)260平均演色評価数75
点灯方向BH形ランプ効率(lm/W)115

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M220FCLSH-WW/BH-L

1個

10,211( 11,232円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。
・最長24000時間の定格寿命。
・水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
・相関色温度:3500k

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-Lの型番M220FCLSH-WW/BH-Lのページです。
型番M220FCLSH-WW/BH-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

    セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L

    セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L

      セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

      セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH

                岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

                岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)400W

                  岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

                  岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

                    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

                    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W

                      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

                      岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W

                        メタルハライドランプFEC マルチハイエースH

                        メタルハライドランプFEC マルチハイエースH

                          高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

                          高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 10,211円 9,772円 10,870円 10,431円 10,211円 9,772円 9,882円 19,419円 24,614円 22,100円 17,854円 17,957円 17,144円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   4日目   6日目   4日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ - - 電球・ランプ - 電球・ランプ -
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - その他 -
                            消費電力(W) 220 150 360 270 220 150 180 400 700 300 250 - -
                            口金 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 - - - - E39 -
                            全光束(lm) 25300 16500 41400 31100 25300 16500 20800 - - 垂直時25500/水平時23000 - - -

                            セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電球カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト