(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,431円
税込単価
11,474円

【特長】・高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。・最長24000時間の定格寿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    270
  • 口金:
    E39
  • 全光束(lm):
    32400
  • 光源色:
    白色
  • 詳細タイプ:
    透明形
  • 外径(mm):
    55
  • 全長(mm):
    290
  • 定格寿命(時間):
    24000
  • 質量(g):
    230
  • 平均演色評価数:
    75
  • 点灯方向:
    BH形
  • ランプ効率(lm/W):
    120

型番

MT270CLSH-WW/BH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT270CLSH-WW/BH

1個

10,431( 11,474円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。
・最長24000時間の定格寿命。
・水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
・相関色温度:3500k

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BHの型番MT270CLSH-WW/BHのページです。
型番MT270CLSH-WW/BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BH

    セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

    セラミックメタルハライドランプMT360CLSH-WW/BH

      セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

      セラミックメタルハライドランプMT220CLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BH

        セラミックメタルハライドランプM660FCELSH2-W/BH

          セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプM270FCLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

            セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

              セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプMT180CLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

                セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

                  セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH-L

                  セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH-L

                    セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

                    セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH

                      セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH

                      セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH

                        セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

                        セラミックメタルハライドランプM220FCLSH-WW/BH-L

                          セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-L

                          セラミックメタルハライドランプM180FCLSH-WW/BH-L

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                            通常価格 10,431円 11,957円 10,211円 21,653円 10,431円 21,381円 9,882円 10,870円 10,870円 10,211円 9,882円 10,211円 9,882円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            消費電力(W) 270 360 220 660 270 660 180 360 360 220 180 220 180
                            口金 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39
                            全光束(lm) 32400 43200 26500 66500 31100 70000 21800 41400 41400 25300 20800 25300 20800

                            セラミックメタルハライドランプMT270CLSH-WW/BHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電球カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました