(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,772円
税込単価
10,749円

【特長】・道路や駐車場などに最適。・高水準の効率と最長24000時間の定格寿命...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    150
  • 口金:
    E39
  • 全光束(lm):
    16500
  • 光源色:
    白色
  • 詳細タイプ:
    拡散型
  • 外径(mm):
    90
  • 全長(mm):
    240
  • 定格寿命(時間):
    24000
  • 質量(g):
    200
  • 平均演色評価数:
    75
  • 点灯方向:
    BH形
  • ランプ効率(lm/W):
    110

型番

M150FCLSH-WW/BH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M150FCLSH-WW/BH

1個

9,772( 10,749円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や駐車場などに最適。
・高水準の効率と最長24000時間の定格寿命を両立。
・道路照明や投光照明などにおすすめのランプです。
・相関色温度:3500k

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BHの型番M150FCLSH-WW/BHのページです。
型番M150FCLSH-WW/BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH

    セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH

    セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH

      セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L

      セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L

        セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

        セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH

          セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

          セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH

            セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

            セラミックメタルハライドランプM360FCLSH-WW/BH

              セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

              セラミックメタルハライドランプMT360CELS-W/BH

                セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

                セラミックメタルハライドランプM660CELSH2-W/BH

                  メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気
                  通常価格 9,772円 9,772円 9,772円 9,607円 11,655円 10,870円 10,870円 21,381円
                  通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                  商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ
                  種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                  消費電力(W) 150 150 150 110 360 360 360 660
                  口金 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39 E39
                  全光束(lm) 16500 17300 16500 12700 36000 41400 37800 70000

                  セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BHのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  電球カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました