(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GRIP-ON ロングノーズグリッププライヤー 300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GRIP-ON ロングノーズグリッププライヤー 300mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ワークの形状を変えるような固定はしないでください。

Loading...

製品仕様

型番全長(mm)ふところ(mm)口幅(mm)最大口開き(mm)JANコードトラスココード質量材質
127-1230013671308430890020741819-2341480g鍛鋼、エポキシ樹脂
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

127-12

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
・狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
【用途】
・板金、溶接作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):300
・ふところ(mm):136
・口幅(mm):7
・最大口開き(mm):130
・口開き(mm)角材最大:130
・最大口開き(mm)角材:130
・JANコード:8430890020741
・トラスココード:819-2341
・質量:480g
【材質/仕上】
・鍛鋼
・エポキシ樹脂

(i)ご注意

  • ワークの形状を変えるような固定はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GRIP-ON ロングノーズグリッププライヤー 300mmの型番127-12のページです。
型番127-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GRIP-ON ロングノーズグリッププライヤー 300mm

GRIP-ON ロングノーズグリッププライヤー 300mm

    タイルブレーキングプライヤ

    タイルブレーキングプライヤ

      三枚合せフラットノーズプライヤ

      三枚合せフラットノーズプライヤ

        ロングノーズプライヤ

        ロングノーズプライヤ

          先曲りニードルノーズプライヤー、切刃付

          先曲りニードルノーズプライヤー、切刃付

            エレクトロニクスプライヤー

            エレクトロニクスプライヤー

              メーカー GRIP-ON クニペックス トップ工業 ミトロイ WIHA クニペックス
              通常価格 3,600円 6,300円 5,050円 2,860円 4,780円 4,233円
              通常出荷日 1日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目~  

              GRIP-ON ロングノーズグリッププライヤー 300mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました