(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FP-9 ダークグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FP-9 ダークグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,769円
税込単価
74,546円

【特長】・独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。・アルミニウ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 南京錠は別売りになります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP-9

10

1個

67,769( 74,546円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。
・アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。
・ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。
・軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。
・確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。
・外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。
・傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
【用途】
・映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。

(i)ご注意

  • 南京錠は別売りになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FP-9 ダークグレーの型番FP-9のページです。
型番FP-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FP-9 ダークグレー

FP-9 ダークグレー

    344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

    344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

      ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

      ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

        ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

        ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

          ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

          ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

            ストームケース 大型プロテクターツールケース

            ストームケース 大型プロテクターツールケース

              プロテクターツールケース ラージケース

              プロテクターツールケース ラージケース

                スモールケース 小型プロテクターツールケース

                スモールケース 小型プロテクターツールケース

                  ストームケース IM2750

                  ストームケース IM2750

                    453x292x104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン)

                    453x292x104mm/内寸 防水ケース(17"ノートパソコン)

                      ストームケース 小型プロテクターツールケース

                      ストームケース 小型プロテクターツールケース

                        ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                        ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                          メーカー PROTEX エスコ ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン エスコ ペリカン ペリカン
                          通常価格 67,769円 22,330円 32,814円 25,300円 51,338円 64,529円 47,709円 7,309円 67,072円 43,160円 29,446円 72,421円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                          商品タイプ 本体 本体 - - 本体 - 本体 - 本体 本体 - -

                          FP-9 ダークグレーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました