(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信濃機販 エアインパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

信濃機販 エアインパクトレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,559円
税込単価
42,415円

【特長】・ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。・排気音をおさえた静音モデ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    850
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    18
  • ハンマータイプ:
    ツイン
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取付口:
    1/4NPT
  • 空気消費量(m³/min):
    0.87
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4571165784358
  • トラスココード:
    819-5992
  • 質量(g):
    1990
  • 全長(mm):
    175
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    8500

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

型番

SI-1800B-S-ULTRA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-1800B-S-ULTRA

1個

38,559( 42,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
・排気音をおさえた静音モデルです。
【用途】
・自動車整備
・普通乗用車タイヤ脱着作業
・一般産業組み立て・分解作業。

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信濃機販 エアインパクトレンチの型番SI-1800B-S-ULTRAのページです。
型番SI-1800B-S-ULTRAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信濃機販 エアインパクトレンチ

信濃機販 エアインパクトレンチ

    SP 超軽量エアインパクトレンチ

    SP 超軽量エアインパクトレンチ

      エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

      エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

        エアーインパクトレンチ(軽量タイプ) GT-3800LX

          SI エアインパクトレンチ

          SI エアインパクトレンチ

            不二空機 エアインパクトレンチ

            不二空機 エアインパクトレンチ

              メーカー 信濃機販 エス・ピー・エアー TONE ベッセル 信濃機販 不二空機
              通常価格 38,559円 26,250円 89,097円 85,977円 24,152円 108,298円
              通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目  
              最大締付トルク(N・m) 850 - - 1607 - 140
              ソケット差込角(mm) 12.7 - - 25.4 - 12.7
              能力ボルト径(mmφ) 18 - - 39 - 14
              ハンマータイプ ツイン - - シングル - ダブル
              使用空気圧力(MPa) 0.6 0.62 0.62 0.6 - 0.63

              信濃機販 エアインパクトレンチのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました