(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wera 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Wera 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,385円
税込単価
53,224円

【特長】・インパクター用のビットとセットになったものです。・持ち運びも便利なケ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72017

1個

48,385( 53,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクター用のビットとセットになったものです。
・持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。
【商品仕様】
・全長(mm):142
・シャンク径:5/16
・差込角(mm):5/16
・セット内容(点):15
・JANコード:4013288179777
・トラスココード:819-5431
・質量:1034g
【セット内容/付属品】
・本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2
・収納ケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wera 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nmの型番72017のページです。
型番72017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wera 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm

Wera 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm

    ホルダー付きドライバーセット PB 6244

    ホルダー付きドライバーセット PB 6244

      “ツール・チェック”

      “ツール・チェック”

        1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)

        1/4"Hex ドライバービットセット(ラチェット付)

          ホルダー付きドライバーセット PB 242

          ホルダー付きドライバーセット PB 242

            メーカー WERA PBスイスツールズ WERA エスコ PBスイスツールズ
            通常価格 48,385円 8,693円 16,434円 9,490円 8,305円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

            Wera 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            インパクトドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました