(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,956円
税込単価
35,152円

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面のエントリーモデル。実用的な機能を搭載。【...

詳細情報を確認する

  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    #8~#12
  • 遮光スピード(秒):
    1/10000
  • 質量(g):
    460.000
  • 材質1:
    ポリアミド

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • ヘルメットに使用する際はアタッチメント(197137)
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
電源(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

751620

4987580169630
795-3348
リチウム電池CR2032×2個(付属)
10

1個

31,956( 35,152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面のエントリーモデル。実用的な機能を搭載。
【特長】
・カラフルなビジュアルグラフィックスタイプです
・液晶フィルターの機能を絞り込んだ経済的なシリーズです
・スパッターに強いポリアミド製の溶接面です
・遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定
・光感度は3段階調整可能です
・紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護
【用途】
・TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に(TIG溶接:10A)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • ヘルメットに使用する際はアタッチメント(197137)
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

751620で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)の型番751620のページです。
型番751620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

      3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC

      3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC

        スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

        スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

          3Mスピードグラス保護プレート

          3Mスピードグラス保護プレート

            スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

            スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

              スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

              スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

                9100XXi用交換用液晶フィルター

                9100XXi用交換用液晶フィルター

                  3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

                  3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

                    遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

                    遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

                      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 ヘルメットアタッチメント

                      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 ヘルメットアタッチメント

                        3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード

                        3Mスピードグラス100V・SL用ヘッドバンドセット難燃性フード

                          液晶式溶接面

                          液晶式溶接面

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スター電器製造 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 理研オプテック
                            通常価格 31,956円 35,738円 41,936円 69,975円 9,323円 57,521円 61,799円 61,797円 2,536円 15,963円 6,055円 13,063円 27,344円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            遮光前 #3 #3 #3 #3 - #3 - #3 - #3.5 - - #3
                            遮光後 #8~#12 #8~#12 #8~#12 #5・#8・#9~#13 - #5・#8・#9~#13 - #5・#8・#9~#13 - #9~13 - - ♯11
                            遮光スピード(秒) 1/10000 1/10000 1/10000 1/10000 - 1/10000 - 1/10000 - 1/10000 - - 1/3000
                            質量(g) 460.000 160 485 610.000 125.000 - 230.000 185 - - - 140.000 -
                            材質1 ポリアミド - - ポリアミド - - ポリアミド - - - - ポリアミド/綿 -

                            スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました