(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,975円
税込単価
76,973円

【特長】・3M(TM)スピードグラス(TM)液晶フィルターキット9100XXi...

詳細情報を確認する

  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    #5・#8・#9~#13
  • 遮光スピード(秒):
    1/10000
  • JANコード:
    4549395484232
  • トラスココード:
    819-2644
  • 質量(g):
    610.000
  • タイプ:
    エクストラワイドビュー
  • 材質1:
    ポリアミド
  • 電源(V):
    リチウム電池(付属)

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

遮光前#3遮光後#5・#8・#9~#13
遮光スピード(秒)1/10000JANコード4549395484232
トラスココード819-2644質量(g)610.000
タイプエクストラワイドビュー材質1ポリアミド
電源(V)リチウム電池(付属)RoHS ?10
型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

501826

10

1個

69,975( 76,973円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)スピードグラス(TM)液晶フィルターキット9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード自動遮光溶接面です
・新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます
・自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
・3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9100シリーズの中で、作業性、安全性が優れた最高級グレードです
・広範囲の色再現性をもつ3M(TM)スピードグラス(TM)液晶フィルター9100XXiと新デザインの3M(TM)スピードグラス(TM)外側溶接フード9100XXi用を搭載しています
・作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー
【用途】
・TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826の型番501826のページです。
型番501826に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

    スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

    スピードグラス(TM) 液晶フィルターキット

      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

        3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

        3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

          3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC

          3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC

            スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

            スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

              遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

              遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

                3M™スピードグラス™拡大レンズ

                3M™スピードグラス™拡大レンズ

                  9100XXi用交換用液晶フィルター

                  9100XXi用交換用液晶フィルター

                    スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 ヘルメットアタッチメント

                    スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 ヘルメットアタッチメント

                      スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

                      スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

                        液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                        液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                          3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー

                          3M“スピードグラス9100用”ヘッドバンドセット難燃性ヘッドカバー

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スター電器製造 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 69,975円 61,799円 31,956円 2,536円 41,936円 57,521円 15,963円 2,536円 61,797円 6,055円 35,738円 20,625円 12,868円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            遮光前 #3 - #3 - #3 #3 #3.5 - #3 - #3 #3.5 -
                            遮光後 #5・#8・#9~#13 - #8~#12 - #8~#12 #5・#8・#9~#13 #9~13 - #5・#8・#9~#13 - #8~#12 #9~#13 -
                            遮光スピード(秒) 1/10000 - 1/10000 - 1/10000 1/10000 1/10000 - 1/10000 - 1/10000 1/25000 -
                            JANコード 4549395484232 4549395484225 - - 4549395809745 - - - 4549395484218 - 4549395809752 - 4987580160187
                            トラスココード 819-2644 828-2647 - - 115-6499 - - - 828-2646 - 115-6500 - 795-2121

                            スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト