(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジコーワ AT-4100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,000円
税込単価
71,500円

【特長】・AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及しており、重量物...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 南京錠は別売りになります。

型番

AT-4100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-4100

10

1個

65,000( 71,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。
・耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。
・傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、外観を引き締めます。
・鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。
・ハンドルは頑丈な金属製です。
・ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。
・軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
【用途】
・スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:477×377×365
・有効内寸(mm)間口:450
・有効内寸(mm)奥行:350
・有効内寸(mm)高さ:50/300
・南京錠(別売):取付可
・鍵付パチン錠
・ロッキングハスプ(南京錠を通す穴)付
・ジュラ手ハンドル
・JANコード:4562199970169
・トラスココード:781-0393
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・フタ・本体:1.2mm厚高張力アルミニウム合金
・内装:5mm発泡ポリエチレン貼り
・フレーム:耐蝕性アルミ合金
【セット内容/付属品】
・鍵

(i)ご注意

  • 南京錠は別売りになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジコーワ AT-4100の型番AT-4100のページです。
型番AT-4100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジコーワ AT-4100

フジコーワ AT-4100

    フジコーワ AT-3100

    フジコーワ AT-3100

      アルミトランク KA

      アルミトランク KA

        アルミケース TACB-50

        アルミケース TACB-50

          アルミトランク“B型”

          アルミトランク“B型”

            アルミトランク“C型”

            アルミトランク“C型”

              万能アルミ保管箱

              万能アルミ保管箱

                アルミトランク KA-57・ KA-58

                アルミトランク KA-57・ KA-58

                  両開き2段式アルミケース

                  両開き2段式アルミケース

                    メーカー フジコーワ工業 フジコーワ工業 エンジニア トラスコ中山 ダイトウトランク ダイトウトランク トラスコ中山 エンジニア トラスコ中山
                    通常価格 65,000円 50,962円 29,302円 14,016円 24,675円 52,941円 14,095円 32,255円 13,609円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  

                    フジコーワ AT-4100のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました