(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密デジタル水準器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密デジタル水準器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
259,982円 ~ 896,847円
税込価格
285,980円 ~ 986,532円

【特長】・2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計・振動計内蔵(DWL-2000...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル水平器
  • 長さ(mm):
    188
  • 高さ(mm):
    62
  • 厚み(mm):
    37
  • 補足:
    USBにて給電可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
機械のレベル調整、確認、データ収集を行う。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
マグネット
精度
厚さ(mm)
質量(g)
材質1
JANコード
トラスココード
デジタル表示部精度
電源
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1か所
デジタル表示部精度:±0.00°~±10.00°(±0.01°以内)その他の角度(±0.03°以内)
37
580.000
ABS樹脂、アルミニウム
8887726110273
479-4117
±0.00°~±10.00°(±0.01°以内)その他の角度(±0.03°以内)
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
ABS/アルミニウム
10

1個

259,982( 285,980円 )

1日目

なし
-
-
1100.000
ABS樹脂、鋳物
8887726110280
479-4125
±0.000°~±2.000°(±0.001°以内)その他の角度(±0.003°以内)
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
-
10

1個

415,942( 457,536円 )

1日目

なし
-
-
-
1150
ABS樹脂、鋳鉄
8887726110327
797-2997
0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)
単4アルカリ電池×4本(付属)
-
10

1個

896,847( 986,532円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計
・振動計内蔵(DWL-2000XYは除く)
・PCと直接USB2.0もしくはBluetooth接続可能(DWL-2000XYはBluetooth不可)
・校正証明書付属です(英文)
・MEMSセンサー機能搭載
【用途】
・工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密デジタル水準器

精密デジタル水準器

    トビ・ボックスレベル,白色

    トビ・ボックスレベル,白色

      精密平形水準器 一般工作用

      精密平形水準器 一般工作用

        防水型デジタル水平器

        防水型デジタル水平器

          150mm(0.02mm/m) 精密レベル

          150mm(0.02mm/m) 精密レベル

            Gレベル・建築用(長さ230mm)

            Gレベル・建築用(長さ230mm)

              超磁力アルミレベル快段目盛付

              超磁力アルミレベル快段目盛付

                平形精密水準器

                平形精密水準器

                  磁石付Gレベル・建築用(長さ230mm)

                  磁石付Gレベル・建築用(長さ230mm)

                    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                      45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                      45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                        Gレベル・建築用(長さ150mm)

                        Gレベル・建築用(長さ150mm)

                          磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

                          磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

                            メーカー アカツキ製作所 エビス 新潟精機(SK) アカツキ製作所 エスコ エビス 新潟精機(SK) トラスコ中山 エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 259,982円 4,258円 39,863円 14,445円 41,400円 3,193円 4,029円 43,836円 3,832円 4,208円 3,247円 2,980円 3,975円
                            通常出荷日 1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ デジタル水平器 - 水平器 - - - 水平器 水平器 - - - - -
                            長さ(mm) 188 175 - 230 - 230 150 - 230 230 230 150 150
                            高さ(mm) 62 51 - 60 - 51 50 - 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 37 19.5 42 - - - 20 45 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
                            補足 USBにて給電可能 - - - - - - - - - - - -

                            精密デジタル水準器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました