(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Gレベル・建築用(長さ150mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

Gレベル・建築用(長さ150mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。水平窓がつながっていて線引き...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    150
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    19.5
  • 色:
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • JANコード:
    4950515130098
  • トラスココード:
    806-6619
  • 質量(g):
    146.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    プロテクター:エラストマー樹脂
  • 材質3:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm):
    19.5
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番

ED-15GCN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

長さ(mm)150マグネットなし
高さ(mm)51厚み(mm)19.5
気泡管色グリーン
感度0.35mm/m=0.0201°JANコード4950515130098
トラスココード806-6619質量(g)146.000
材質1本体:アルミニウム材質2プロテクター:エラストマー樹脂
材質3気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19.5
蓄光シートあり精度±1.00mm/m=±0.0573°以内

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-15GCN

1個

2,980( 3,278円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

6本線気泡管で1分勾配・2分勾配の測定が出来ます。
水平窓がつながっていて線引きガイドで使えます
蓄光機能で暗い場所での作業も可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Gレベル・建築用(長さ150mm)の型番ED-15GCNのページです。
型番ED-15GCNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Gレベル・建築用(長さ150mm)

Gレベル・建築用(長さ150mm)

    磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

    磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

      磁石付Gレベル・建築用(長さ230mm)

      磁石付Gレベル・建築用(長さ230mm)

        磁石付Gレベル・土木用(長さ150mm)

        磁石付Gレベル・土木用(長さ150mm)

          Gレベル・土木用(長さ150mm)

          Gレベル・土木用(長さ150mm)

            45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

            45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

              Gレベル・建築用(長さ230mm)

              Gレベル・建築用(長さ230mm)

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ230mm)

                  トビ・ボックスレベル,白色

                  トビ・ボックスレベル,白色

                    磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

                    磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

                      磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

                      磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

                        精密フィックスレベル

                        精密フィックスレベル

                          トビレベル,白色

                          トビレベル,白色

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス 大菱計器製作所 エビス
                            通常価格 2,980円 3,975円 3,832円 3,620円 2,980円 3,247円 3,193円 4,208円 4,258円 2,023円 3,000円 18,231円 2,972円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            長さ(mm) 150 150 230 150 150 230 230 230 175 100 100 - 100
                            マグネット なし 1か所 1か所 1か所 なし なし なし 1か所 1か所 なし 1か所 なし 1か所
                            高さ(mm) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 - 43
                            厚み(mm) 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 - 19.5 19.5 19.5 19.5 - 16
                            -

                            Gレベル・建築用(長さ150mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト