(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,191円
税込単価
1,310円

【特長】・Mini EVO用ヘッドです。【用途】・端部のネジの取り付け作業に。

詳細情報を確認する

  • 最大トルク(N・m):
    6
  • 重量(g):
    100.000
  • 販売セット内容:
    付属品単体
  • トラスココード:
    818-7824
  • 適合機種:
    CS3652LC、CS3653LC
  • 品名:
    スミヨセアタッチメント
  • JANコード:
    4536178036924

型番

CSOA2-XJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSOA2-XJ

10

1個

1,191( 1,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mini EVO用ヘッドです。
【用途】
・端部のネジの取り付け作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメントの型番CSOA2-XJのページです。
型番CSOA2-XJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

    リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

    リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

      充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

      充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

        3.6Vミニドリル&ドライバー

        3.6Vミニドリル&ドライバー

          3.6Vリチウムコンパクトドライバー

          3.6Vリチウムコンパクトドライバー

            コンセント式ミニドライバ MDD-AC

            コンセント式ミニドライバ MDD-AC

              電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41

              電動ドライバー用超短アングルヘッド EA813A-41

                10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                  小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                  小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                    乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                    乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                      リチウムマルチカッター(3.6V)マルチカッターアタッチメント

                      リチウムマルチカッター(3.6V)マルチカッターアタッチメント

                        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

                        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

                          LEDツイストドライバー

                          LEDツイストドライバー

                            メーカー BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER Panasonic TRAD BLACK AND DECKER パオック エスコ マキタ ハイオス パオック BLACK AND DECKER ハイオス BLACK AND DECKER
                            通常価格 1,191円 1,191円 9,388円 3,280円 5,787円 5,970円 3,930円 11,877円 32,314円 2,890円 2,474円 37,712円 5,385円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目  
                            最大トルク(N・m) 6 6 - 3.5 5.5 3.5 - 22 - 3.0 - - 4.2
                            重量(g) 100.000 70 280 約330 325 - - - - - 130.000 - 380
                            販売セット内容 付属品単体 付属品単体 本体のみ 付属品はメーカーカタログ参照 - 本体のみ 付属品単体 本体/ケース/バッテリー/充電器 本体のみ 本体のみ 付属品単体 本体のみ -
                            トラスココード 818-7824 818-7825 - - 777-1576 - - - - - 818-7823 - 777-1606
                            適合機種 CS3652LC、CS3653LC CS3652LC、CS3653LC - - - - - - - - CS3652LC、CS3653LC - -

                            リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました