(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
179,554円
税込単価
197,509円

水漏れや荷物の落下を防止できる台車/運搬車。【特長】・荷台部が深さ50mmのオ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4989999551280
  • トラスココード:
    818-9456
  • 質量(g):
    25000
  • 材質1:
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンウレタン
  • 材質3:
    キャスター金具:ステンレス
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    830
  • 高さ(mm):
    165
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SSAR-2NU 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TRUSCO オールSUS304 皿型台車 900×600mm NU車輪 商品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 完成品
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 固定ハンドルタイプ
  • 均等荷重:200kg
  • 長さ:900mm
  • 幅:600mm
  • 高さ:165mm
  • ハンドル高さ:830mm
  • キャスター径:100mm
  • 材質:ステンレス(SUS304)/車輪:ナイロンウレタン
  • 質量/質量単位:25kg
  • 生産国:日本

図面

SSAR-2NU

オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSAR-2NU

1個

179,554( 197,509円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水漏れや荷物の落下を防止できる台車/運搬車。
【特長】
・荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車。
・ナイロンウレタン車輪。
【用途】
・食品工場/研究所などで使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪の型番SSAR-2NUのページです。
型番SSAR-2NUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪

    オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

    オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

      オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

      オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

        オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

        オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

          オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

          オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

            オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

            オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

              オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

              オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・キャスターストッパー付)

                ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

                ノーパンクタイヤ付台車 折りたたみハンドル・ストッパー付

                  オールSUS水槽台車

                  オールSUS水槽台車

                    ステンレスパール台車 荷台皿形

                    ステンレスパール台車 荷台皿形

                      プレス製運搬車 ドンキーカート  (空気入タイヤ)

                      プレス製運搬車 ドンキーカート (空気入タイヤ)

                        オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                        オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 179,554円 170,092円 217,325円 220,040円 251,400円 78,356円 241,560円 46,738円 410,258円 97,965円 70,820円 107,507円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目~   8日目   3日目   6日目   8日目  
                          商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 その他台車 運搬車 運搬車 運搬車
                          本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 - 樹脂製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 ステンレス製
                          均等荷重(kg) 200 200 200 200 200 200 200 - - 150 - -
                          本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                          JANコード 4989999551280 4989999551303 - 4989999551273 4989999551266 - 4989999568110 - - - - -

                          オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました