(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,400円
税込価格
32,340円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです・アングル...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 段数(段):
    2
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式(Wストッパー付)75mm(2個) 固定式 75mm(2個)
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 質量(kg):
    17.34

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番BDW-692U-Wの情報となります。ご注意ください。

図面

BDW-692U-W

TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-1TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-2TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-3TRUSCO バーディワゴン 900X600XH600 ウレタン車輪 W色 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
818-3755

1個

29,400( 32,340円 )

1日目

ヤンググリーン
818-3756

1個

29,400( 32,340円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U

バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692U

    バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

    バーディワゴン 900×600×H880/H740 ウレタン車輪 BDW-993U/BDW-793U

      バーディワゴン(ウレタンキャスター)

      バーディワゴン(ウレタンキャスター)

        バーディワゴン

        バーディワゴン

          イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692

          イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692

            アングル式ワゴン イーグルワゴン

            アングル式ワゴン イーグルワゴン

              イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

              イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

                バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

                バーディワゴン 900×600×H880/H740 3段 BDW-993/BDW-793

                  イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

                  イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

                    トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                    トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                      トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

                      トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

                        ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                        ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                          ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                          ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 29,400円 37,351円 20,752円 25,126円 29,137円 25,763円 21,283円 37,074円 39,447円 28,748円 29,561円 21,927円 24,840円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            間口(mm) 900 900 - - 900 - - 900 900 979 979 500 500
                            奥行(mm) 600 600 - - 600 - - 600 600 600 600 500 500
                            高さ(mm) 600 - - - 600 - - - - 600 589 740 880
                            最大積載量(kg/台) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - - 50 -

                            バーディワゴン 900×600×H600 ウレタン車輪 BDW-692Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました