(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,046円 ~ 51,092円
税込価格
23,151円 ~ 56,201円

【特長】・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。・中棚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    6
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    2100
  • 色:
    ホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 表面処理:
    抗菌粉体塗装

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

SBL-7336-W/SBL-7346-W/SBL-7366-W/SBL-7436-W/SBL-7446-W/SBL-7466-W/SBL-7536-W/SBL-7546-W/SBL-7566-W/SBL-7636-W/
SBL-7646-W/SBL-7666-W

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段 図面

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
875
300
100
778-6808
26800.0
801
10

1個

21,046( 23,151円 )

4日目

875
450
100
778-6816
31300
801
10

1個

22,908( 25,199円 )

2日目

875
600
120
778-6824
39400.0
801
10

1個

27,787( 30,566円 )

2日目

1200
300
120
778-6859
37000.0
1126
10

1個

24,360( 26,796円 )

4日目

1200
450
120
778-6867
43000
1126
10

1個

30,488( 33,537円 )

4日目

1200
600
120
778-6875
50000.0
1126
10

1個

35,811( 39,392円 )

1日目

1500
300
120
778-6905
43100.0
1426
10

1個

29,844( 32,828円 )

1日目

1500
450
120
778-6913
50300
1426
10

1個

34,319( 37,751円 )

2日目

1500
600
120
778-6921
65500.0
1426
10

1個

44,319( 48,751円 )

2日目

1800
300
120
778-6956
49000
1726
10

1個

32,988( 36,287円 )

1日目

1800
450
120
778-6964
62500
1726
10

1個

40,408( 44,449円 )

2日目

1800
600
120
778-6972
75800.0
1726
10

1個

51,092( 56,201円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段

セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段

    セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

    セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1500mm)4段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)3段

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

            セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段

            セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)5段

              セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)4段

              セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)4段

                セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

                セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

                  OS 中量物品棚

                  OS 中量物品棚

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐
                    通常価格 21,046円 14,344円 15,718円 11,551円 15,664円 19,541円 17,006円 18,914円 38,500円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目  
                    商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                    天地棚段数(段) 6 4 4 3 4 5 4 5 -
                    連結タイプ 単体型 単体型 - - 単体型 単体型 単体型 単体型 -
                    高さ(mm) 2100 1500 1200 1200 2100 1800 1800 2100 -

                    セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)6段のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                    A
                    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                    Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                    A
                    安全性、強度の面からお勧めできません。
                    Q 棚板を外して使用できますか?
                    A
                    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました