(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,213円 ~ 52,387円
税込価格
22,234円 ~ 57,626円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 表面処理:
    粉体塗装

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

M3型中量棚 900×471×H1,800 3段 単体 ネオグレーの仕様

単体型(高さ1,800mm 棚段数3段タイプ)

品番間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M3-6353-NG90047184038.8

製品仕様

基本構成部品

優れた断面構造

優れた断面構造

荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用している。

標準寸法

  • 表記サイズは呼び寸法。
  • 本体外寸法は、間口+61mm、奥行き+10mm、高さ+11mm。
  • 有効間口寸法は、間口-60mm。
  • 有効奥行寸法は、奥行-21mm。
  • 有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-40mm。(最上段のみ-75mm)
  • 段調整ピッチは25mm。

注意・禁止事項

  • ※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
471
780-1793
-
38800
840
10

1個

20,213( 22,234円 )

2日目

900
571
780-1840
-
41300.0
840
10

1個

21,711( 23,882円 )

1日目

900
721
780-1882
-
45100.0
840
10

1個

23,816( 26,198円 )

1日目

900
921
780-1939
-
55700.0
840
10

1個

27,001( 29,701円 )

2日目

1200
571
780-2013
-
47900
1140
10

1個

24,091( 26,500円 )

1日目

1200
921
780-2102
-
65800.0
1140
10

1個

32,525( 35,778円 )

2日目

1500
1121
856-3997
4989999502800
64900.0
1440
10

1個

46,637( 51,301円 )

1日目

1500
471
780-2145
-
51000.0
1440
10

1個

32,535( 35,789円 )

2日目

1500
721
780-2226
-
57900.0
1440
10

1個

32,793( 36,072円 )

1日目

1500
921
780-2269
-
63200.0
1440
10

1個

35,814( 39,395円 )

2日目

1800
1121
856-3998
4989999502817
101800.0
1740
10

1個

52,387( 57,626円 )

1日目

1800
471
780-2307
-
64100.0
1740
10

1個

29,655( 32,621円 )

2日目

1800
571
780-2340
-
68500.0
1740
10

1個

42,337( 46,571円 )

1日目

1800
721
780-2382
-
75200.0
1740
10

1個

36,839( 40,523円 )

1日目

1800
921
780-2421
-
100100.0
1740
10

1個

45,521( 50,073円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

    中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,3段)

    中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,3段)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 20,213円 29,399円 14,105円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
        材質 スチール スチール スチール
        天地棚段数(段) 3 3 3
        連結タイプ 単体型 単体型 単体型
        高さ(mm) 1800 1800 1200

        中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました