(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,736円 ~ 44,043円
税込価格
20,610円 ~ 48,447円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1200
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 表面処理:
    粉体塗装

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
471
511-0297
4989999729931
33700.0
840
10

1個

18,736( 20,610円 )

2日目

900
721
511-0335
4989999730050
40000.0
840
10

1個

22,337( 24,571円 )

1日目

1200
1121
856-3948
4989999501810
62500
1140
10

1個

37,901( 41,691円 )

1日目

1200
471
511-4624
4989999730173
39900.0
1140
10

1個

26,930( 29,623円 )

2日目

1200
571
511-4641
4989999730234
42800.0
1140
10

1個

29,182( 32,100円 )

1日目

1200
921
511-4683
4989999730357
60800.0
1140
10

1個

38,809( 42,690円 )

2日目

1500
471
511-4705
4989999730418
45900.0
1440
10

1個

30,687( 33,756円 )

2日目

1500
571
511-4748
4989999730470
52900
1440
10

1個

26,727( 29,400円 )

1日目

1500
721
511-4781
4989999730531
58200
1440
10

1個

31,315( 34,447円 )

1日目

1800
571
511-4764
4989999730715
63500.0
1740
10

1個

32,391( 35,630円 )

1日目

1800
721
511-4802
4989999730777
70100
1740
10

1個

35,360( 38,896円 )

1日目

1800
921
511-4845
4989999730838
95100.0
1740
10

1個

44,043( 48,447円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

    中量ボルトレス棚 M3型 単体型(300kg,高さ1800mm,3段)

      中量ボルトレス棚 M3型 連結型(300kg,高さ1800mm,3段)

      中量ボルトレス棚 M3型 連結型(300kg,高さ1800mm,3段)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,3段)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,3段)

                  中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1200mm,3段)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1200mm,3段)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,6段)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,6段)

                        中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,6段)

                        中量ボルトレス棚 M5型 連結型(500kg,高さ1800mm,6段)

                          中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,3段)

                          中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1800mm,3段)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 18,736円 20,213円 17,784円 26,073円 20,823円 14,105円 15,487円 12,439円 29,689円 14,709円 21,920円 31,721円 29,399円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 3 3 3 6 3 3 3 3 6 3 6 6 3
                            連結タイプ 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 単体型 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型
                            高さ(mm) 1200 1800 1800 1800 1500 1200 1800 1800 1800 1200 1800 1800 1800

                            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました