(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1500mm,3段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1500mm,3段)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,472円 ~ 37,674円
税込価格
20,319円 ~ 41,441円

床を傷つけない、3段(単体)のM2型軽中量棚。【特長】・ボルトを1本も使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

M2型軽中量棚 860×300×H1,500 3段 単体 ネオグレーの仕様

M2型軽中量棚 860×300×H1,500 3段 単体 ネオグレーの製品イメージ

M2型軽中量棚 860×300×H1,500 3段 単体 ネオグレーの製品イメージ

製品の特長

製品の特長

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 単体型
  • 間口:860mm
  • 奥行:300mm
  • 有効間口:816mm
  • 高さ:1,500mm
  • 色:ネオグレー
  • 棚段数:3段
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • 外寸高さ:1,508mm
  • 組立目安:2人30分
  • 外寸奥行:305mm
  • 外寸間口:905mm
  • 質量/質量単位:23kg

組立方法

1.柱枠の組立て

ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込む。最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込む。

組立方法1

組立方法1

  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
  • ※ 段移動ピッチは25mmです。

2.ビームの取り付け

左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込む。木のハンマー等でしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込む。上段も同様。

組立方法2

組立方法2

3.天棚受の取り付け

支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込む。これで棚枠の完成。垂直/水平を確認。

組立方法3

組立方法3

4.棚板の取り付け

棚板を前面より、傾けながら入れる。

組立方法4

組立方法4

5.見えやすい所に「警告表示シール」を貼って完成

組立方法5

組立方法5

注意・禁止事項

【組立は組立/取扱説明書の手順に従う】

  • ※ 手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。

【重い荷物を上段に置かない】

  • ※ 重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

【棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない】

  • ※ 切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。

【かたよった収納はしない】

  • ※ バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

【最上段の棚板に荷物を置かない】

  • ※ 棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

【変形/破損したまま使用しない】

  • ※ 転倒/落下により、けがをする恐れがあります。

【改造や無理な修理、分解をしない】

  • ※ 部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

【火気の近くに置かない】

  • ※ やけど、火災の原因になります。

【屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない】

  • ※ 棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

【解体移設をするときは組立/取扱説明書に従う】

  • ※ 部品の取り付けを誤ると、棚が分解/転倒し、けがをする恐れがあります。

【棚板を裏向きにして使用しない】

  • ※ 指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
860
300
780-0738
23000
816
10

1個

18,472( 20,319円 )

2日目

860
450
780-0754
25900
816
10

1個

20,589( 22,648円 )

2日目

860
600
780-0771
28700
816
10

1個

22,554( 24,809円 )

1日目

1160
300
780-0797
27000.0
1116
10

1個

21,068( 23,175円 )

1日目

1160
450
780-0819
30500.0
1116
10

1個

23,790( 26,169円 )

2日目

1160
600
780-0835
34000
1116
10

1個

26,184( 28,802円 )

1日目

1460
300
780-0851
30900.0
1416
10

1個

23,916( 26,308円 )

2日目

1460
450
780-0878
35100
1416
10

1個

26,939( 29,633円 )

2日目

1460
600
780-0894
42000.0
1416
10

1個

31,652( 34,817円 )

2日目

1760
300
780-0916
41100
1716
10

1個

28,628( 31,491円 )

1日目

1760
450
780-0932
45700
1716
10

1個

32,810( 36,091円 )

2日目

1760
600
780-0959
51000.0
1716
10

1個

37,674( 41,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

床を傷つけない、3段(単体)のM2型軽中量棚。
【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解/組み立て作業が簡単。
・作業時間を大幅に短縮可能。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更が可能。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することが可能。
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけない。

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1500mm,3段)

軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1500mm,3段)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1500mm,3段)

      中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1500mm,3段)

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 18,472円 14,824円 22,740円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
        材質 スチール スチール スチール
        天地棚段数(段) 3 3 3
        連結タイプ 単体型 単体型 単体型
        高さ(mm) 1500 1500 1500

        軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1500mm,3段)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました