(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
15,252円 ~ 28,432円
税込価格
16,777円 ~ 31,275円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1200
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
860
295
510-9124
4989999725353
18400.0
816
10

1個

15,252( 16,777円 )

2日目

860
445
510-9141
4989999725414
21200
816
10

1個

15,890( 17,479円 )

3日目

860
595
510-9167
4989999725476
23900.0
816
10

1個

17,619( 19,381円 )

3日目

1160
295
511-4446
4989999725537
22200.0
1116
10

1個

16,214( 17,835円 )

1日目

1160
445
511-4462
4989999725599
25500.0
1116
10

1個

18,461( 20,307円 )

3日目

1160
595
511-4489
4989999725650
28900.0
1116
10

1個

20,556( 22,612円 )

3日目

1460
295
511-4501
4989999725711
25900
1416
10

1個

18,656( 20,522円 )

2日目

1460
445
511-4543
4989999725773
29900.0
1416
10

1個

21,161( 23,277円 )

3日目

1460
595
511-4586
4989999725834
36800.0
1416
10

1個

23,560( 25,916円 )

4日目

一部当日出荷可能

1760
295
511-4527
4989999725896
31800.0
1716
10

1個

22,751( 25,026円 )

1日目

1760
445
511-4560
4989999725957
33800.0
1716
10

1個

24,501( 26,951円 )

3日目

1760
595
511-4608
4989999726015
45500
1716
10

1個

28,432( 31,275円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1500mm,3段)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1500mm,3段)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1500mm,3段)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1500mm,3段)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1200mm,3段)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1200mm,3段)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,3段)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,3段)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,6段)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,6段)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,6段)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(200kg,高さ1800mm,6段)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

                        軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1200mm,3段)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 15,252円 14,824円 12,103円 26,057円 15,487円 18,472円 12,101円 14,709円 12,439円 21,920円 20,261円 14,105円 18,736円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 3 3 3 6 3 3 3 3 3 6 6 3 3
                            連結タイプ 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 単体型 連結型追加(2本支柱) 単体型 単体型
                            高さ(mm) 1200 1500 1200 1800 1800 1500 1500 1200 1800 1800 1800 1200 1200

                            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました