(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量棚 L型タイプ 4段 (開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量棚 L型タイプ 4段 (開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,050円 ~ 33,392円
税込価格
16,555円 ~ 36,731円

トラスコ中山の軽量棚L型タイプ4段(開放型・80kgタイプ)。高さ2100mm

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
875
300
779-9845
21800
801

1個

15,050( 16,555円 )

1日目

875
600
779-9853
32500.0
801

1個

18,608( 20,469円 )

1日目

875
450
779-9861
25500.0
801

1個

16,165( 17,782円 )

1日目

1200
300
779-9870
28300.0
1126

1個

16,856( 18,542円 )

1日目

1200
600
779-9888
39400.0
1126

1個

23,608( 25,969円 )

1日目

1200
450
779-9896
33900.0
1126

1個

20,248( 22,273円 )

1日目

1500
300
779-9900
32100.0
1426

1個

21,032( 23,135円 )

2日目

1500
600
779-9918
45800.0
1426

1個

29,118( 32,030円 )

1日目

1500
450
779-9934
38900.0
1426

1個

24,229( 26,652円 )

1日目

1800
300
779-9951
36000
1726

1個

21,834( 24,017円 )

1日目

1800
600
779-9977
52100
1726

1個

33,392( 36,731円 )

1日目

1800
450
779-9993
44100.0
1726

1個

26,430( 29,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山の軽量棚L型タイプ4段(開放型・80kgタイプ)。
高さ2100mm

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量棚 L型タイプ 4段 (開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

軽量棚 L型タイプ 4段 (開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

    軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

      セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

        軽中量棚 TLA型 (開放型・150kgタイプ、高さ2100mm)

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

          セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

            セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)4段

            セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1800mm)4段

              軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)

              軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ、高さ1800mm)

                TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

                TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

                  軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 15,050円 16,859円 15,664円 18,101円 18,914円 17,006円 13,854円 15,243円 21,278円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                    材質 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール
                    天地棚段数(段) 4 4 4 4 5 4 - 3 5
                    連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 -
                    高さ(mm) 2100 2100 2100 2100 / 2102 2100 1800 1800 1800 2400

                    軽量棚 L型タイプ 4段 (開放型・80kgタイプ、高さ2100mm)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                    A
                    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                    Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                    A
                    安全性、強度の面からお勧めできません。
                    Q 棚板を外して使用できますか?
                    A
                    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました