(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

激落ちクロスお徳用 バラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

激落ちクロスお徳用 バラ【5個入り】 (カタログ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
695円
税込単価
765円

【特長】・洗剤を使わずに汚れを落とせるお掃除クロスです。・超極細繊維が油汚れや...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプマイクロファイバー布材質ポリエステル・ナイロン
形状シートJANコード4903320583504
シートサイズ(mm)270×270水色、ピンク、黄、薄黄、緑
質量(g)118.000トラスココード819-1036

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-285

1パック

5個入り

695( 765円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗剤を使わずに汚れを落とせるお掃除クロスです。
・超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とします。
・家電製品、家具、鏡・窓ガラスなどの汚れ・手アカ落としにお使いください。
・5枚入り。
・カラーで使い分けできます。
【用途】
・油汚れやほこりの拭き取りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激落ちクロスお徳用 バラの型番S-285のページです。
型番S-285に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

激落ちクロスお徳用 バラ

激落ちクロスお徳用 バラ

    激落ちマイクロファイバーぞうきん

    激落ちマイクロファイバーぞうきん

      レック 激落ちふきんキッチン2枚入

      レック 激落ちふきんキッチン2枚入

        激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

        激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

          マイクロクロス

          マイクロクロス

            激落ちクロスマイクロファイバー10枚入

            激落ちクロスマイクロファイバー10枚入

              アズワン シーツウエス

              アズワン シーツウエス

                TRUSCO 油汚れに強いふきん

                TRUSCO 油汚れに強いふきん

                  そうじの神様 リビング用おそうじミトン

                  そうじの神様 リビング用おそうじミトン

                    マイクロスター

                    マイクロスター

                      白ウエス W0230

                      白ウエス W0230

                        大判タオルぞうきん

                        大判タオルぞうきん

                          “お掃除用クロス”(10枚入)

                          “お掃除用クロス”(10枚入)

                            メーカー LEC LEC LEC LEC 八ツ矢工業 LEC アズワン トラスコ中山 savina(KBセーレン) 日本ENJO アズワン テラモト バイリーンクリエイト
                            通常価格 695円 273円 456円 741円 571円 1,061円 7,140円 329円 643円 3,418円 5,110円 1,761円 4,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス - マイクロファイバー
                            布材質 ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン シーツ - ポリエステル・ナイロン - - - -
                            形状 シート シート シート シート シート シート - - その他 シート - - シート
                            JANコード 4903320583504 4903320569317 4903320567108 4903320584389 - 4903320591103 - - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 270×270 300×200 280×280 280×280 - 300×300 - - - - - - -

                            激落ちクロスお徳用 バラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト